igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
80 mm
Max. prečnik kabla
72 mm

Princip otvaranja
Može se otvoriti duž unutrašnjeg i spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
50 mm
radijus savijanja [R]
150 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
2.742 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave27.418 RSD
spremno za isporuku za 72 sata
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : E4.80.05.150.027.418 RSD
Serija energetskih lanaca E4.80 | Prečke na svakom članku: mogu se otvoriti duž unutrašnjeg i spoljašnjeg radijusa | Unutrašnja visina: 80mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeitE4.80.05.150.050150