igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
56 mm
Max. prečnik kabla
50 mm

Princip otvaranja
Može se otvoriti duž unutrašnjeg i spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
50 mm
radijus savijanja [R]
100 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
1.514,88 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave16.663,68 RSD
spreman za isporuku za 48 sati
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : E4.56.05.100.016.663,68 RSD
Energetski lanac serije E4.56 | Poprečne prečke na svakom članku: može da se otvori duž unutrašnjeg i spoljašnjeg radijusa | Unutrašnja visina: 56mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeitE4.56.05.100.050100