igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
32 mm
Max. prečnik kabla
28 mm

Princip otvaranja
Može se otvoriti duž unutrašnjeg i spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
50 mm
radijus savijanja [R]
63 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
473,76 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave8.527,68 RSD
spremno za isporuku za 72 sata
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : H4.32.05.063.08.527,68 RSD
Energetski lanac serije H4.32 | Sa prečkama na svakom drugom članku: može da se otvori duž unutrašnjeg i spoljnog radijusa | Unutrašnja visina: 32 mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeitH4.32.05.063.05063