igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
18 mm
Max. prečnik kabla
16 mm

Princip otvaranja
Ne može se otvoriti
Unutrašnja širina [Bi]
15 mm
radijus savijanja [R]
28 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
105 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave3.469 RSD
spreman za isporuku za 24-48 sati
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : 10.015.028.03.469 RSD
Serija energetskih lanaca 10 | tip od jednog komada, ne može da se otvori | Unutrašnja visina: 18mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit-dot10.015.028.01528