igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
80 mm
Max. prečnik kabla
72 mm

Princip otvaranja
Može da se otvori duž spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
75 mm
radijus savijanja [R]
200 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
2.158,56 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave23.744,16 RSD
spremno za isporuku za 72 sata
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : 19850.07.200.023.744,16 RSD
Energetska cev R19850 | Potpuno zatvorena, može da se otvori s jedne strane duž spoljnog radijusa | Unutrašnja visina: 80 mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit19850.07.200.075200