igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 2
Unutrašnja visina [Hi]
17 mm
Max. cable diameter
10 mm

Princip otvaranja
Može da se otvori duž spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
16 mm
radijus savijanja [R]
45 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenjeinfo
info
Ukupna cena
408 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave2.853 RSD
spreman za isporuku za 24-48 sati
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : D1.17.16/16.045.02.853 RSD
Server rack cable guide draw-e-chain | Inner height: 17mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit-dotD1.17.16/16.045.01645