Pod uglom / kuglični zglob u osi

Naši igubal ugaoni i aksijalni ležajevi za rotacione i okretne pokrete pružaju savršeno rešenje za različite primene u različitim industrijskim sektorima. Igubal zglob sa uglom je optimalan izbor za precizne rotacione i okretne pokrete, dok je igubal aksijalni zglob posebno dizajniran za aksijalne pokrete. Kućišta su izrađena od igumid G, izuzetno udarnog otpornog polimera sposobnog da izdrži temperature u rasponu od -30°C do +80°C. Kuglični zavrtanj je dostupan u plastici ili metalu kako bi zadovoljio zahteve vaše specifične primene. iglidur W300 se koristi kao klizna folija, materijal sa izvanrednom otpornošću na habanje, čak i u zahtevnim uslovima sa grubim osovinama i abrazivnim medijima iz okoline. Zahvaljujući svom laganom tipu i jednostavnoj instalaciji, naši aksijalni i ugaoni zglobovi su idealni za primene koje zahtevaju brzu postavku. Pored toga, oni prigušuju vibracije i otporni su na prljavštinu i prašinu, što osigurava njihovu pouzdanost čak i u teškim uslovima. Istražite svestranost i performanse naših igubal uglovnih i aksijalnih spojnica, koje ispunjavaju standarde DIN 71802 i DIN 71752.

Broj proizvoda: 0

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation