iglidur® JVFM, bez zazora prednapregnuti ležaj sa prirubnicom, mm

iglidur® JVFM, bez zazora prednapregnuti ležaj sa prirubnicom, mm
iglidur® JVFM, bez zazora prednapregnuti ležaj sa prirubnicom, mm drawing
1 iz 2
iglidur® JVFM, bez zazora prednapregnuti ležaj sa prirubnicom, mm
iglidur® JVFM, bez zazora prednapregnuti ležaj sa prirubnicom, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Broj dela: JVFM-0810-10
  • Materijal: iglidur® J
  • Obrazac: Prodavnica prednapregnutih prirubničkih ležajeva bez zazora
  • Dimenzije:
    • d1 8 mm
    • d2 10 mm
    • d3 15 mm
    • b1 10 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Metod proizvodnje: Injekciono oblikovanje
  • Radni vek:

iglidur® J | Višenamenski dugoprugaš

iglidur® J se pre svega odlikuje najnižim koeficijentima trenja u suvom radu i vrlo niskom tendencijom lepljenja. Sa maksimalnim preporučenim površinskim pritiskom od 35MPa, iglidur® J nije pogodan za ekstremna opterećenja.

Tipične oblasti primene

  • vending mašine
  • Industrija štampanja
  • Industrija pića
  • Avijacija
  • čista soba

Kada ga koristiti?

  • Pri velikim brzinama
  • Kada je potrebna najveća otpornost na habanje pri niskim do srednjim opterećenjima pritiska
  • Kada je potrebno najmanje habanje sa različitim osovinama
  • Kada su potrebni niski koeficijenti trenja u radu na suvo
  • Kada materijal treba da ublažava vibracije
  • Kada je potrebna dobra hemijska otpornost
  • Najbolje ponašanje sa mekim osovinama
  • Niska apsorpcija vlage

Kada ga ne koristiti?

  • Ako se javljaju visoka opterećenja pritiska
  • Ako se javljaju kratkoročne temperature više od +120°C
  • Ako je potreban isplativo materijal za povremena kretanja
Niste sigurni da li odgovara?