iglidur® W300PF, bearing flange, mm - W300PFFM

iglidur® W300PF, bearing flange, mm - W300PFFM
iglidur® W300PF, bearing flange, mm - W300PFFM drawing
1 iz 2
iglidur® W300PF, bearing flange, mm - W300PFFM
iglidur® W300PF, bearing flange, mm - W300PFFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Broj dela: WPFFM-0304-05
  • Materijal: iglidur® W300PF
  • Obrazac: Kupovina ležajeva s prirubnicom
  • Dimenzije:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 5 mm
    • b2 0.75 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Metod proizvodnje: Injekciono oblikovanje
  • Radni vek:
Svojstva materijala:
  • Excellent wear resistance at room temperature
  • Excellent wear resistance at moderate temperatures
  • Excellent coefficient of friction
  • Particularly resistant to edge pressure
  • Particularly resistant to shocks and impacts
  • Resistant to dirt and dust
iglidur® W300PF | Der Dauerlaufklassiker, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen
iglidur® W300PF bietet hohe Verschleißfestigkeit, auch bei rauen Wellen oder besonders abrasiven Umgebungsmedien. Dieser Werkstoff hat von allen Werkstoffen der iglidur®-Reihe die größte Beständigkeit gegenüber äußeren Einflüssen.

Typische Anwendungsbereiche

Automatentechnik
Druckindustrie
Holzindustrie
Maschinenbau

Hier finden Sie weitere Einsatzmöglichkeiten:
Branchenlösungen
 
Wann nehme ich es?
  • Wenn besonders hohe Lebensdauer gefordert wird
  • Wenn es auf niedrigen Gleitreibwert und extrem hohe Abriebfestigkeit ankommt
  • Bei Wellen aus Edelstahl V2A
  • Bei sehr rauen Wellen oder abrasiven Medien
  • Schmutzresistent
Wann nehme ich es nicht?
Nutzen Sie unsere Filtermöglichkeiten, um das geeignete Produkt zu finden

Toleranzen und Messsystem
Die Einbaumaße und Toleranzen der iglidur®-Gleitlager sind werkstoff- und wandstärkenabhängig. Beim Werkstoff ist die Feuchtigkeitsaufnahme und die Wärmeausdehnung entscheidend. Gleitlager mit geringer Feuchtigkeitsaufnahme können mit kleinem Lagerspiel verbaut werden. Für die Wandstärke gilt: Je dicker die Lager sind, desto größer muss auch das Spiel der Lager sein.
Prüfverfahren

Montage
iglidur®-Gleitlager sind Einpressbuchsen. Der Innendurchmesser stellt sich erst nach dem Einpressen in die Aufnahmebohrung mit der entsprechenden Toleranz ein. Das Einpressübermaß kann bis zu 2 % des Innendurchmessers betragen. Damit wird der sichere Presssitz der Lager gewährleistet. Axiale oder radiale Verschiebungen im Gehäuse werden so sicher vermieden.
iglidur® - Montage, Kleben, Spanende Bearbeitung
 
Niste sigurni da li odgovara?