1 iz 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Broj dela: FPFFM-0608-06
- Materijal: iglidur® FPF
- Oblik: Flanširani ležajevi
- Dimenzije:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- Više iglidur® FPF delova
- Metod proizvodnje: Injekciono oblikovanje
- Radni vek:
- Provodljiv i bez PTFE-a
- Smanjuje troškove održavanja i podmazivanja
- Iste ili bolje tribološke osobine u poređenju sa iglidur F, u zavisnosti od primene
The new material iglidur FPF is not only conductive and therefore ideal for applications with ESD requirements,
but also PTFE-free.
Niste sigurni da li odgovara?