iglidur® M250 ležaj sa duplom prirubnicom, MCI, inč

Vodilica za provlačenje osovine za limove

iglidur® M250 ležaj sa duplom prirubnicom, MCI, inč
iglidur® M250 ležaj sa duplom prirubnicom, MCI, inč drawing
1 iz 2
iglidur® M250 ležaj sa duplom prirubnicom, MCI, inč
iglidur® M250 ležaj sa duplom prirubnicom, MCI, inč drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Broj dela: MCI-02-02
  • Materijal: iglidur® M250
  • Oblik: Klizni ležajevi na klin
  • Dimenzije:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1718 in
    • b3 0.136 in
  • Više iglidur® M250 delova
  • Metod proizvodnje: Injekciono oblikovanje
  • Radni vek:
Svojstva materijala:
iglidur® klip ležajevi su dizajnirani posebno za montažu osovina kroz limove. Iz tog razloga, ležajevi imaju prirubnice na oba kraja. Klizni ležajevi su osigurani u limenoj ploči sa obe strane nakon umetanja.
iglidur® clip bearings are designed specifically for the fitting shafts through sheet metal. For this reason, the bearings have flanges located on both ends. The plain bearings are secured in the sheet metal plate on both sides after fitting.
Niste sigurni da li odgovara?