igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
35 mm
Max. prečnik kabla
32 mm

Princip otvaranja
Može da se otvori duž spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
50 mm
radijus savijanja [R]
75 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
439 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave13.615 RSD
spreman za isporuku za 24-48 sati
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : 58.050.075.013.615 RSD
Serija energetskih lanaca R58 | Zaštita od strugotine pri velikim brzinama i tihoj operaciji, može da se otvara na spoljašnjem radijusu | Unutrašnja visina: 35mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit-dot58.050.075.05075