igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
52 mm
Max. prečnik kabla
46 mm

Princip otvaranja
Može se otvoriti duž unutrašnjeg i spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
40 mm
radijus savijanja [R]
75 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
478,08 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave16.254,72 RSD
spremno za isporuku za 72 sata
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : E6.52.040.075.016.254,72 RSD
Serija energetskih lanaca E6.52 | Niska vibracija, pogodna za čiste sobe, može da se otvori duž unutrašnjih i spoljašnjih radijusa | Unutrašnja visina: 52mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeitE6.52.040.075.04075