igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 2
Unutrašnja visina [Hi]
80 mm
Max. prečnik kabla
74 mm

Princip otvaranja
Može se otvoriti duž unutrašnjeg i spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
87 mm
radijus savijanja [R]
550 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
plus PDV i troškovi dostaveCena na upit
Рок испоруке на захтев
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : 5150C.08.550.0Cena na upit
Energy chain 5150C series | za izuzetno duga putovanja i bez potpore, bočno montirane aplikacije | unutrašnja visina: 80 mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit5150C.08.550.087550