Energy chain serija 4140C | za izuzetno duga putovanja i bez potpore, bočno montirane aplikacije | unutrašnja visina: 56mm

4140C.05.135.0 product image
igus-icon-lupe
Unutrašnja visina [Hi]
Unutrašnja visina [Hi]
56 mm
Max. prečnik kabla
Max. prečnik kabla
50 mm
Princip otvaranja
Princip otvaranja
Može se otvoriti duž unutrašnjeg i spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
Unutrašnja širina [Bi]
50 mm
radijus savijanja [R]
radijus savijanja [R]
135 mm

Struktura članka i izračun cena

Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
15.507 RSD
1.410 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave
spremno za isporuku za 72 sata

lista delova

(1)
e-chain®
br. artikla. : 4140C.05.135.015.507 RSD
Energy chain serija 4140C | za izuzetno duga putovanja i bez potpore, bočno montirane aplikacije | unutrašnja visina: 56mm