igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 3
Unutrašnja visina [Hi]
56 mm
Max. prečnik kabla
50 mm

Princip otvaranja
Može se otvoriti duž unutrašnjeg i spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
50 mm
radijus savijanja [R]
135 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
1.515 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave16.664 RSD
spremno za isporuku za 72 sata
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : 4040C.05.135.016.664 RSD
Energy chain serije 4040C | za izuzetno duga putovanja i bez potpore, bočno montirane aplikacije | unutrašnja visina: 56mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit4040C.05.135.050135