igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
48 mm
Max. prečnik kabla
43 mm

Princip otvaranja
Može da se otvori duž unutrašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
100 mm
radijus savijanja [R]
300 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
plus PDV i troškovi dostaveCena na upit
Rok isporuke na upit
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : R2i.48.100.300.0Cena na upit
Zatvoreni energetski lanac serije R2i.48 | Može se otvoriti duž unutrašnjeg radijusa sa obe strane (levo i desno) | Unutrašnja visina: 48mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeitR2i.48.100.300.0100300