igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
21 mm
Max. prečnik kabla
18 mm

Princip otvaranja
Može da se otvori duž unutrašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
15 mm
radijus savijanja [R]
35 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
128,16 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave3.972,96 RSD
spreman za isporuku za 24-48 sati
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : 1400.015.035.03.972,96 RSD
Serija 1400 | Može se otvoriti sa obe strane duž unutrašnjeg radijusa | Unutrašnja visina: 21mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit-dot1400.015.035.01535