igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
80 mm
Max. cable diameter
72 mm

Princip otvaranja
Može se otvoriti duž unutrašnjeg i spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
50 mm
radijus savijanja [R]
150 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenjeinfo
info
Ukupna cena
1.859 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave20.449 RSD
spremno za isporuku za 72 sata
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : 15050.05.150.020.449 RSD
Energetski lanac serije 15050 | Sa prečkama na svakom članku: može se otvoriti duž unutrašnjih i spoljašnjih radijusa | Unutrašnja visina: 80mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit15050.05.150.050150