igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
15 mm
Max. prečnik kabla
13 mm

Princip otvaranja
Može da se otvori duž spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
20 mm
radijus savijanja [R]
32 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
144 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave8.640 RSD
spremno za isporuku za 72 sata
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : E3.15.020.032.08.640 RSD
energy chain serije E3.15 | Visoka dinamika i kompatibilnost sa čistim sobama | unutrašnja visina: 15mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeitE3.15.020.032.02032