igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
36.5 mm
Max. cable diameter
28 mm

Princip otvaranja
Može da se otvori duž spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
75 mm
radijus savijanja [R]
63 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenjeinfo
info
Ukupna cena
305 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave5.495 RSD
spreman za isporuku za 24-48 sati
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : E26.07.063.05.495 RSD
Energy chain series P26 | Split crossbars along the outer radius| Inner height: 36.5mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit-dotE26.07.063.07563