ESD energetski lanac serije E2C.10 | Jednodelni tip, ne može da se otvori | Unutrašnja visina: 10,6mm

ESD energy chain E2C.10 serije
igus-icon-lupe
E2C.10.16.018.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
E2C.10.16.018.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
E2C.10.16.018.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
1 iz 4
ESD energy chain E2C.10 serije
ESD energetski lanac serije E2C.10 | Jednodelni tip, ne može da se otvori | Unutrašnja visina: 10,6mm
ESD energetski lanac serije E2C.10 | Jednodelni tip, ne može da se otvori | Unutrašnja visina: 10,6mm
ESD energetski lanac serije E2C.10 | Jednodelni tip, ne može da se otvori | Unutrašnja visina: 10,6mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
Unutrašnja visina [Hi]
10 mm
Max. prečnik kabla
Max. prečnik kabla
8 mm
Princip otvaranja
Princip otvaranja
Ne može se otvoriti
Unutrašnja širina [Bi]
Unutrašnja širina [Bi]
16 mm
radijus savijanja [R]
radijus savijanja [R]
18 mm

Struktura članka i izračun cena

Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
7.848 RSD
157 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave
spremno za isporuku za 72 sata

lista delova

(1)
e-chain®
br. artikla. : E2C.10.16.018.0.ESD7.848 RSD
ESD energetski lanac serije E2C.10 | Jednodelni tip, ne može da se otvori | Unutrašnja visina: 10,6mm
Niste sigurni da li odgovara?