igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 3
Unutrašnja visina [Hi]
80 mm
Max. prečnik kabla
72 mm

Princip otvaranja
Može se otvoriti duž unutrašnjeg i spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
75 mm
radijus savijanja [R]
150 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
4.752 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave52.272 RSD
spremno za isporuku za 72 sata
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : 15050.07.150.0.ESD52.272 RSD
ESD energetski lanac serije 15050 | Prečage na svakom članku: mogu da se otvore na unutrašnjem i spoljnom radijusu | Unutrašnja visina: 80mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit15050.07.150.0.ESD75150