ESD energetski lanac serije 2700 | može da se otvara na spoljašnjem radijusu| Unutrašnja visina: 35mm

2700.05.063.0.ESD product image
igus-icon-lupe
2700.05.063.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
2700.05.063.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
1 iz 3
2700.05.063.0.ESD product image
2700.05.063.0.ESD technical drawing
2700.05.063.0.ESD technical drawing
Unutrašnja visina [Hi]
Unutrašnja visina [Hi]
35 mm
Max. prečnik kabla
Max. prečnik kabla
32 mm
Princip otvaranja
Princip otvaranja
Može da se otvori duž spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
Unutrašnja širina [Bi]
50 mm
radijus savijanja [R]
radijus savijanja [R]
63 mm

Struktura članka i izračun cena

Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
17.963 RSD
998 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave
spremno za isporuku za 72 sata

lista delova

(1)
e-chain®
br. artikla. : 2700.05.063.0.ESD17.963 RSD
ESD energetski lanac serije 2700 | može da se otvara na spoljašnjem radijusu| Unutrašnja visina: 35mm