ESD energy chain serija 2500 | može da se otvara na spoljašnjem radijusu| Unutrašnja visina: 25mm

2500.02.055.0.ESD product image
igus-icon-lupe
2500.02.055.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
1 iz 2
2500.02.055.0.ESD product image
2500.02.055.0.ESD technical drawing
Unutrašnja visina [Hi]
Unutrašnja visina [Hi]
25 mm
Max. prečnik kabla
Max. prečnik kabla
23 mm
Princip otvaranja
Princip otvaranja
Može da se otvori duž spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
Unutrašnja širina [Bi]
25 mm
radijus savijanja [R]
radijus savijanja [R]
55 mm

Struktura članka i izračun cena

Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
15.333 RSD
697 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave
spreman za isporuku za 24-48 sati

lista delova

(1)
e-chain®
br. artikla. : 2500.02.055.0.ESD15.333 RSD
ESD energy chain serija 2500 | može da se otvara na spoljašnjem radijusu| Unutrašnja visina: 25mm