igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 3
Unutrašnja visina [Hi]
21 mm
Max. prečnik kabla
18 mm

Princip otvaranja
Može da se otvori duž spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
15 mm
radijus savijanja [R]
38 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
321 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave9.955 RSD
spremno za isporuku za 72 sata
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : 1500.015.038.0.ESD9.955 RSD
ESD energetski lanac serije 1500 | može da se otvara na spoljašnjem radijusu| Unutrašnja visina: 21mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit1500.015.038.0.ESD1538