ESD energetski lanac serija 07 | Zip-otvoren duž spoljnog radijusa| Unutrašnja visina: 10.3mm

07 zipper ESD energy chain
igus-icon-lupe
07.10.018.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
07.10.018.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
07.10.018.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
1 iz 4
07 zipper ESD energy chain
ESD energetski lanac serija 07 | Zip-otvoren duž spoljnog radijusa| Unutrašnja visina: 10.3mm
ESD energetski lanac serija 07 | Zip-otvoren duž spoljnog radijusa| Unutrašnja visina: 10.3mm
ESD energetski lanac serija 07 | Zip-otvoren duž spoljnog radijusa| Unutrašnja visina: 10.3mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
Unutrašnja visina [Hi]
10.3 mm
Max. prečnik kabla
Max. prečnik kabla
8 mm
Princip otvaranja
Princip otvaranja
Može da se otvori duž spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
Unutrašnja širina [Bi]
10 mm
radijus savijanja [R]
radijus savijanja [R]
18 mm

Struktura članka i izračun cena

Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
13.320 RSD
266 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave
spremno za isporuku za 8 nedelja

lista delova

(1)
e-chain®
br. artikla. : 07.10.018.0.ESD13.320 RSD
ESD energetski lanac serija 07 | Zip-otvoren duž spoljnog radijusa| Unutrašnja visina: 10.3mm
Niste sigurni da li odgovara?