igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 3
Unutrašnja visina [Hi]
80 mm
Max. prečnik kabla
72 mm

Princip otvaranja
Može se otvoriti duž unutrašnjeg i spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
75 mm
radijus savijanja [R]
200 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
6.993 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave69.926 RSD
spremno za isporuku za 72 sata
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : E4.80.07.200.0.ESD69.926 RSD
ESD energetski lanac serija E4.80 | Može da se otvori duž unutrašnjeg i spoljnog radijusa | Unutrašnja visina: 80mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeitE4.80.07.200.0.ESD75200