ESD energetski lanac serije E4.56 | Može da se otvori duž unutrašnjeg i spoljašnjeg radijusa | Unutrašnja visina: 56mm

Serija E4.56 ESD
igus-icon-lupe
E4.56.07.135.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
E4.56.07.135.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
1 iz 3
Serija E4.56 ESD
E4.56.07.135.0.ESD technical drawing
E4.56.07.135.0.ESD technical drawing
Unutrašnja visina [Hi]
Unutrašnja visina [Hi]
56 mm
Max. prečnik kabla
Max. prečnik kabla
50 mm
Princip otvaranja
Princip otvaranja
Može se otvoriti duž unutrašnjeg i spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
Unutrašnja širina [Bi]
75 mm
radijus savijanja [R]
radijus savijanja [R]
135 mm

Struktura članka i izračun cena

Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
42.879 RSD
3.898 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave
spremno za isporuku za 72 sata

lista delova

(1)
e-chain®
br. artikla. : E4.56.07.135.0.ESD42.879 RSD
ESD energetski lanac serije E4.56 | Može da se otvori duž unutrašnjeg i spoljašnjeg radijusa | Unutrašnja visina: 56mm