igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 3
Unutrašnja visina [Hi]
42 mm
Max. prečnik kabla
38 mm

Princip otvaranja
Može se otvoriti duž unutrašnjeg i spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
50 mm
radijus savijanja [R]
75 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
2.326 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave34.884 RSD
spremno za isporuku za 72 sata
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : E4.42.05.075.0.ESD34.884 RSD
ESD energetski lanac serije E4.42 | Može se otvoriti duž unutrašnjih i spoljašnjih radijusa | Unutrašnja visina: 42mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeitE4.42.05.075.0.ESD5075