ESD energetski lanac serije E4.28 | Može da se otvori duž unutrašnjeg i spoljašnjeg radijusa | Unutrašnja visina: 28mm

E4.28.040.055.0.ESD product image
igus-icon-lupe
E4.28.040.055.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
E4.28.040.055.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
1 iz 3
E4.28.040.055.0.ESD product image
E4.28.040.055.0.ESD technical drawing
E4.28.040.055.0.ESD technical drawing
Unutrašnja visina [Hi]
Unutrašnja visina [Hi]
28 mm
Max. prečnik kabla
Max. prečnik kabla
25 mm
Princip otvaranja
Princip otvaranja
Može se otvoriti duž unutrašnjeg i spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
Unutrašnja širina [Bi]
40 mm
radijus savijanja [R]
radijus savijanja [R]
55 mm

Struktura članka i izračun cena

Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
19.642 RSD
893 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave
spremno za isporuku za 72 sata

lista delova

(1)
e-chain®
br. artikla. : E4.28.040.055.0.ESD19.642 RSD
ESD energetski lanac serije E4.28 | Može da se otvori duž unutrašnjeg i spoljašnjeg radijusa | Unutrašnja visina: 28mm