igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 3
Unutrašnja visina [Hi]
21 mm
Max. prečnik kabla
18 mm

Princip otvaranja
Može se otvoriti duž unutrašnjeg i spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
30 mm
radijus savijanja [R]
48 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
557 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave18.390 RSD
spremno za isporuku za 72 sata
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : E4.21.030.048.0.ESD18.390 RSD
ESD energetski lanac serija E4.21 | Može se otvoriti duž unutrašnjeg i spoljašnjeg radijusa | Unutrašnja visina: 21mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeitE4.21.030.048.0.ESD3048