igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
62 mm
Max. prečnik kabla
48 mm

Princip otvaranja
Može da se otvori duž spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
120 mm
radijus savijanja [R]
120 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
1.047 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave21.984 RSD
spremno za isporuku za 24-48 sati
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : RX48.120.120.021.984 RSD
Serija energetskih cevi RX48 | Energetske cevi izuzetno otporne na strugotine, poklopac može da se otvara na spoljašnjem radijusu | Unutrašnja visina: 62mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit-dotRX48.120.120.0120120