igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
80 mm
Max. prečnik kabla
72 mm

Princip otvaranja
Može se otvoriti duž unutrašnjeg i spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
87 mm
radijus savijanja [R]
150 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
1.689 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave27.026 RSD
spremno za isporuku za 72 sata
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : E6.80L.08.150.027.026 RSD
Energetski lanac serije E6.80L | Ekstremno niske vibracije, pogodan za čistu sobu, poklopci prenosivi duž unutrašnjeg i spoljnog radijusa | unutrašnja visina: 80mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeitE6.80L.08.150.087150