igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
56 mm
Max. prečnik kabla
50 mm

Princip otvaranja
Može se otvoriti duž unutrašnjeg i spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
50 mm
radijus savijanja [R]
135 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
2.236 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave24.600 RSD
spremno za isporuku za 72 sata
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : 4040HD.05.135.024.600 RSD
energy chain serije 4040HD | Ekstra robustan za izuzetno duge dužine | unutrašnja visina: 56mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit4040HD.05.135.050135