igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 3
Unutrašnja visina [Hi]
32 mm
Max. prečnik kabla
14 mm

Princip otvaranja
Može da se otvori duž unutrašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
15 mm
radijus savijanja [R]
48 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
140 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave4.609 RSD
spreman za isporuku za 24-48 sati
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : F17.015.048.04.609 RSD
Serija energetskih lanaca F17 | Mogućnost otvaranja duž unutrašnjeg radijusa sa jedne strane putem filmskog šrafa | Unutrašnja visina: 32mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit-dotF17.015.048.01548