igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 3
Unutrašnja visina [Hi]
32 mm
Max. prečnik kabla
28 mm

Princip otvaranja
Može da se otvori duž unutrašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
25 mm
radijus savijanja [R]
48 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
130 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave4.277 RSD
spreman za isporuku za 24-48 sati
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : B17i.2.048.04.277 RSD
Energy chain B17 series | Može da se otvori s jedne strane duž unutrašnjeg radijusa | Unutrašnja visina: 32 mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit-dotB17i.2.048.02548