igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
5 mm
Max. prečnik kabla
3.5 mm

Princip otvaranja
Ne može se otvoriti
Unutrašnja širina [Bi]
5 mm
radijus savijanja [R]
10 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
32 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave3.168 RSD
spreman za isporuku za 24-48 sati
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : 03.05.010.03.168 RSD
Energetski lanac serija 03 | Jednodelni tip, ne može da se otvori | Unutrašnja visina: 5mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit-dot03.05.010.0510