Kablovski vodič servera draw-e-chain | Unutrašnja visina: 17mm

draw-e-chain
igus-icon-lupe
D1.17.16/16.045.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 iz 2
draw-e-chain
D1.17.16/16.045.0 technical drawing
Unutrašnja visina [Hi]
Unutrašnja visina [Hi]
17 mm
Max. prečnik kabla
Max. prečnik kabla
10 mm
Princip otvaranja
Princip otvaranja
Može da se otvori duž spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
Unutrašnja širina [Bi]
16 mm
radijus savijanja [R]
radijus savijanja [R]
45 mm

Struktura članka i izračun cena

Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
2.963,52 RSD
423,36 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave
spreman za isporuku za 24-48 sati

lista delova

(1)
e-chain®
br. artikla. : D1.17.16/16.045.02.963,52 RSD
Kablovski vodič servera draw-e-chain | Unutrašnja visina: 17mm
Niste sigurni da li odgovara?