Motorna kontrola

Igus D1 i D2 sistem kontrole motora može se koristiti za bilo koji tip motora. Sa izuzetkom Igus D3 sistema kontrole motorom, svi se mogu koristiti na 48V. Igus D3 sistem kontrole motorom radi na 24V. Sistemi za upravljanje motorima D3, D7, D8 i D9 namenjeni su za jednostavnu automatizaciju direktno na sistemu kontrole i stoga ne zahtevaju nikakav softver i/ili PC. Igus D1 i D2 sistemi kontrole motora takođe ne zahtevaju dodatnu instalaciju softvera, već se programiraju na osnovu web pretraživača. Na taj način, podešavanja se mogu parametrisati na PC-u, ali i na tabletu i pametnom telefonu. Za ovo nije potrebno poznavanje programiranja. Sve izlazne faze mogu takođe raditi kao robovi, čineći ih višenamenskim.

Broj proizvoda: 0
Nažalost, trenutno nema dostupnih proizvoda u ovoj kategoriji. Da li vam je potrebna podrška ili prilagođeno rešenje? Igus® LiveChat će vam odmah pomoći! Ili pošaljite nam poruku!