Super aluminijumska vođica

Za opšte primene: Jednostavan i isplativ osnovni tip kao i verzija za složene inženjerske aplikacije

  • Veoma jednostavno, modularno sastavljanje
  • Aluminijumski profil otporan na koroziju, otporan na morsku vodu
  • Smanjuje habanje: klizne trake štite od habanja sa strana
  • Vodljivost prema DIN EN 61537 - standardu
  • Ogroman raspon: aluminijumski profil (standard: 2m sekcija)
  • Za heavy-duty aplikacije: teška donja stega
Broj proizvoda: 0
Nažalost, trenutno nema dostupnih proizvoda u ovoj kategoriji. Da li vam je potrebna podrška ili prilagođeno rešenje? Igus® LiveChat će vam odmah pomoći! Ili pošaljite nam poruku!