Šipke na stanju za kretanje

Okrugle šipke iz asortimana iglidur® šipke na stanju mogu se naručiti u pojedinačnim dužinama od 100 mm do 1000 mm i prečnicima od 10 mm do 100 mm. Nudimo različite materijale kako bismo zadovoljili različite zahteve svake aplikacije. Ovde možete pronaći odgovarajući materijal za okruglu šipku - bilo da je za male, srednje ili velike brzine, za temperature do 250 °C ili za uglavnom stacionarno ili ekstremno opterećenje, drugim rečima za gotovo svaki zahtev.
Kao i svaki igus® proizvod, okrugle šipke su takođe pogodne za potpuno korišćenje bez podmazivanja i stoga nisu samo bez održavanja, već su i posebno higijenske.
Npr., iglidur® okrugle šipke se koriste u oblasti medicinske tehnologije i u industriji hrane i ambalaže.

ECON materijali su dizajnirani za isplative aplikacije i nude visok kvalitet i robusne mehaničke osobine.

Broj proizvoda: 0
Nažalost, trenutno nema dostupnih proizvoda u ovoj kategoriji. Da li vam je potrebna podrška ili prilagođeno rešenje? Igus® LiveChat će vam odmah pomoći! Ili pošaljite nam poruku!

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation