Ono što je ubedljivo kod iglidur® plastičnih ploča je njihova visoka otpornost na habanje. Da bi zadovoljili različite zahteve upotrebe i okoline, plastične ploče su dostupne u tri materijala iz iglidur® asortimana, od kojih svaki ima različite osobine. U formi plastične ploče koja se može koristiti na mnogo različitih načina, posebno je otporna na habanje, dostupna je u crnoj boji ili u varijanti FDA-kompatibilna, i može se koristiti bez podmazivanja, čime se ispunjavaju visoki higijenski zahtevi okoline u kojoj se koristi. iglidur® plastične ploče od šipki na stanju se koriste u medicinskim uređajima ili u industriji hrane i pakovanja, između ostalog.
Plastične ploče se mogu isporučiti isečene na potrebne dimenzije, sa debljinama od 2 mm do 40 mm, napravljene od 3 različita plastična materijala i dostupne su u do 7 standardnih veličina.