Šipke na stanju u obliku cevi

Poput okruglih šipki, cevi izrađene od iglidur® šipki na stanju mogu se naručiti u individualnim dužinama od 100 do 1000 mm i sa spoljašnjim prečnikom od 110, 125 i 150 mm. Zbog niskih koeficijenata trenja tokom suve operacije i dobre otpornosti na hemikalije, šuplje šipke izrađene od plastike koriste se u mnogim aplikacijama i takođe su lake za mašinsku obradu. Zbog upotrebe bez podmazivanja, plastične cevi su posebno pogodne tamo gde je potrebno ispuniti visoke higijenske zahteve kao što je u medicinskoj opremi ili prehrambenoj i ambalažnoj industriji. Štaviše, nisko habanje šipke na stanju tipa tube garantuje značajno smanjenje vremena održavanja i troškove nastale usled zastoja. Nedostatak podmazivanja pojednostavljuje čišćenje materijala i skraćuje vreme potrebno za to.

Broj proizvoda: 0
Nažalost, trenutno nema dostupnih proizvoda u ovoj kategoriji. Da li vam je potrebna podrška ili prilagođeno rešenje? Igus® LiveChat će vam odmah pomoći! Ili pošaljite nam poruku!

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation